Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

Конвертер для сопряжения интерфейса 10/100 Base-T(X) с одномодовым стекловолоконным кабелем (1300 нм), разъем SC-Duplex, устанавливается на монтажную рейку, питание 24 В DC

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2708177
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
Вес/шт. (без упаковки) 161,630 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь