Корпус для электроники - ME MAX 45 2-2 GN - 2707848

На рисунке показан вариант изделия (открытый корпус) с установленным шинным соединителем

Корпуса для установки на несущую рейку, Высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45 мм, высота: 99 мм, глубина: 114,5 мм, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, кол-во контактов поперечного соединителя: 5, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707848
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918914196
Вес/шт. (без упаковки) 87,400 GRM