Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-1MSTBO SET - 2707741

Корпуса для установки на несущую рейку, Комплект из верхней части корпуса и соединителей, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707741
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918905064
Вес/шт. (без упаковки) 27,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь