Крышка - ME MAX 17,5 DKL TRANS - 2707686

Нет доступных изображений

Корпуса для установки на несущую рейку, Крышка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2707686
Упаковочная единица 200 Шт
GTIN 4046356041294
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM