Корпус для электроники - ME 45 UT/1FE BUS/10+2 GN - 2707440

, длина: 99 мм,Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 10+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2707440
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918898182
Вес/шт. (без упаковки) 72,854 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь