Вкладыш - ME MAX 17,5 PLATE GY - 2707291

Нет доступных изображений

Корпуса для установки на несущую рейку, Вкладыш

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2707291
Упаковочная единица 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918897604
Вес/шт. (без упаковки) 1,195 GRM