Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 3-L RD - 2707026

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Клеммы для печатных плат, для корпусов серий ME MAX и ME
  • Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Признанный во всем мире надежный винтовой зажим
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2707026
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918888633
Вес/шт. (без упаковки) 5,800 GRM