Нижняя часть корпуса - ME 22,5 UTG RD - 2706438

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно, цвет: красный (3001)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2706438
Упаковочная единица 10 Шт
GTIN 4017918729974
Вес/шт. (без упаковки) 38,000 GRM