Корпус для электроники - ME 45 OT-MKDSO SET YE - 2706124

Нет доступных изображений

Корпуса для установки на несущую рейку, Комплект из верхней части корпуса и соединителей, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: желтый (1018)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2706124
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918604110
Вес/шт. (без упаковки) 76,900 GRM