Нижняя часть корпуса - ME 45 UTG YE - 2706108

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно, цвет: желтый (1018)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2706108
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918612542
Вес/шт. (без упаковки) 51,546 GRM