новые

Промышленный коммутатор - FL NAT 2304-2GC-2SFP - 2702981

На рисунке показан вариант изделия

Managed NAT Switch 2000, 4 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
  • Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
  • Память для сохранения конфигурации
  • RSTP
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Узкая конструкция
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
  • Гибкое разделение на зоны сетей LAN и WAN
  • 1:1-NAT, виртуальный NAT, преобразование IP, переадресация портов
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702981
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 328 (C-6-2019)
GTIN 4055626446035
Вес/шт. (без упаковки) 439,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь