Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC - 2702934

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, cтепень защиты IP67, угол отражения 85 °/95 °, цветовая температура 5000 K, длина 365 мм, диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, возможность последовательного подключения

Цена:

Описание изделия

Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.
Вы можете использовать светильники в жестких условиях окружающей среды.
Это возможно благодаря:
– высокой степени защиты,
– устойчивости к воздействию стандартных охлаждающих и смазочных средств,
– отсутствию чувствительности к вибрациям и ударным нагрузкам,
– защитному стеклу толщиной 4 мм.
Небольшой диаметр в 40 мм обеспечивает возможность установки в условиях недостатка места.
Для монтажа используются держатели и уголки (не входят в комплект поставки), позволяющие поворачивать светильники для оптимального освещения.
Чтобы сократить объем кабельных работ в протяженных машинах, предусмотрена последовательная схема включения светильников.

Преимущества для Вас

  • Компактность благодаря небольшому диаметру
  • Вставная подводящая линия позволяет свободно выбирать длину проводов и таким образом обеспечивает простоту установки
  • Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
  • Класс защиты IP67 и устойчивость к воздействию охлаждающих и смазочные средств обеспечивает возможность применения в станках
  • Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
  • Безосколочное стекло обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
  • Небольшой объем монтажных работ благодаря последовательной схеме включения
  • Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 60 000 часов

Коммерческие данные

Код заказа 2702934
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626443775
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь