Модуль расширения - PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702925

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

1- или 2-канальный модуль расширения контактов с широкодиапазонным входом, 4 замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 цепь обратной связи, с базовым устройством до кат. 4, PL e по EN ISO 13849, вставная пружинная клемма, ширина 22,5 мм

Цена:

Описание изделия

Устройство расширения контактов URM4 обеспечивает возможность дальнейшей обработки сигналов систем безопасности в диапазоне входного напряжения от 42 до 230 В перем./пост. тока в качестве сухих контактов. Устройство расширения контактов предназначено специально для применения в диапазоне выше номинального напряжения 24 В.
Новое устройство сертифицировано согласно EN 50156, благодаря этому оно может использоваться в топочных установках без дополнительных расходов. В частности, при использовании в качестве базового устройства соответствующих защитных реле PSR возникает возможность реализации цепей безопасности до PL e или SIL 3.

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702925
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 263 (C-6-2017)
GTIN 4055626428895
Вес/шт. (без упаковки) 195,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь