Функциональные клеммные модули Inline - IB IL MP-BUS-PAC - 2702921

Inline, ведущий терминал MP для подключения устройств с шиной MP, скорость передачи данных по локальной шине: 500 кбит/с, класс защиты: IP20, в комплекте со штекером Inline и маркировочным полем

Цена:

Описание изделия

Используйте данную клемму только в комбинации с контроллерами Phoenix Contact.
Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Они обеспечивают возможность сопряжения шины MP-Bus нижнего уровня со станцией Inline.
Внутри станции Inline клеммный модуль работает как ведущее устройство для шины MP-Bus нижнего уровня.
Шина MP представляет собой многоточечную шину. Шина разработана компанией BELIMO Automation AG (Швейцария) и предназначена для замены традиционного интерфейса от 0 В до 10 В для серво-приводов в системах автоматизации зданий. Шина MP сокращает затраты на кабельную разводку и обеспечивает канал передачи данных датчиков и статусной информации для обратной связи. Шина и питание используют один стандартный инсталляционный кабель.

Преимущества для Вас

  • Ведущее устройство шины MP-Bus для подключения макс. 16 оконечных устройств шины MP-Bus.

Коммерческие данные

Код заказа 2702921
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626745749
Вес/шт. (без упаковки) 61,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь