Функциональный модуль - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline — радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа «звезда» и «сетка», до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), для применения в Японии

Цена:

Описание изделия

Radioline - это новая система радиосвязи для протяженных систем. Одним поворотом регулятора Вы можете легко распределять вводы и выводы без необходимости программирования. Система Radioline осуществляет передачу как входных и выходных сигналов (I/O-Modus), так и последовательных данных (последовательный Modus), поэтому она может применяться в самых разных областях. Альтернативно можно привязывать сигналы ввода-вывода к контроллеру напрямую посредством протокола Modbus (режим PLC/Modbus-RTU).
Кроме того, она позволяет создавать различные сетевые структуры: от простых соединений типа точка-точка до высокопроизводительных сетей со смешанной топологией. Благодаря новейшей технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline – это лучший выбор для использования в промышленности.

Преимущества для Вас

  • Не требующий лицензии диапазон частот 2,4 ГГц
  • Дальность передачи измеряется в километрах благодаря регулируемой скорости передачи данных беспроводного интерфейса (от 16 до 500 кбит/с)
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию без программирования
  • Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0 (шифрование AES, скачкообразное изменение частоты и параллельныое управление)
  • Многоконтурные сети до 250 оконечных устройств
  • Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485
  • Возможность расширения до 32 модулями ввода-вывода
  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702863
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 457 (C-6-2017)
GTIN 4055626369853
Вес/шт. (без упаковки) 197,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь