Функциональные клеммные модули Inline - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Inline ECO, коммуникационная клемма, последовательная передача данных, 1 канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-232, скорость передачи данных по локальной шине 500 кбит/с, степень защиты IP20, со штекером Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клемма обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-232
  • Данные передаются в прозрачном режиме
  • Возможность настройки скорости передачи данных до 38400 бод
  • Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
  • Доступны сигналы подтверждения RTS и CTS
  • Параметрирование при помощи технологических данных
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2702795
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 120 (C-6-2019)
GTIN 4055626351629
Вес/шт. (без упаковки) 82,930 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь