Преобразователь интерфейса - GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 - 2702767

Шлюз GW MODBUS TCP/RTU конвертирует последовательные данные RTU или ASCII в Modbus TCP. Поддерживает последовательные ведущие или ведомые устройства. Включает два разъема RJ45 и четыре разъема D-SUB-9.

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702767
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 355 (C-6-2019)
GTIN 4055626339344
Вес/шт. (без упаковки) 246,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь