новые

Функциональный модуль - FL WLAN 1101 - 2702538

Точка доступа WLAN, клиент для США и Канады, с двумя внутренними антеннами для монтажа в одном отверстии, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 18 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, интерфейс командной строки

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2702538
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 453 (C-6-2017)
GTIN 4055626279398
Вес/шт. (без упаковки) 366,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь