Маршрутизатор - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530

Промышленный маршрутизатор LTE-4G, европейское исполнение, переход на 3G UMTS/HSPA и 2G GPRS/EDGE, 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, поддержка NAT, 2 гнезда для антенны SMA-F, отправка SMS и E-Mail, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

Цена:

Преимущества для Вас

  • Промышленный маршрутизатор мобильной связи 4G (LTE)
  • Переход обратно на 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE)
  • Мобильное высокоскоростное соединение с интернет до 150 Мбит/с
  • Объединение в сеть устройств Ethernet посредством сети мобильной связи
  • Шлюз Ethernet-SMS для простого оповещения о тревоге
  • Два коммутационных входа и один коммутационный выход
  • Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
  • Таблица NAT и ретрансляция портов для прямого удаленного доступа на конечное устройство
  • Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
  • Два локальных разъема
  • Энергосберегающий режим с возможностью переключения
  • Встроенный журнал
  • Контроль соединения
  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702530
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 365 (C-6-2017)
GTIN 4055626212814
Вес/шт. (без упаковки) 240,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь