Маршрутизатор - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

Промышленный 3G-маршрутизатор, европейское исполнение, переход на 2G GPRS/EDGE, 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, поддержка NAT, IPsec и OpenVPN, гнездо для антенны SMA-F, отправка SMS и E-Mail, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

Цена:

Преимущества для Вас

  • Промышленный маршрутизатор мобильной связи 3G (UMTS/HSPA)
  • Переход обратно на 2G (GPRS/EDGE)
  • Виртуальный выделенный канал для соединения сетей посредством сети мобильной связи
  • IPsec и OpenVPN
  • До трех VPN-туннелей одновременно
  • Удаленный запуск VPN через звонок или SMS
  • Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
  • Таблица NAT
  • Два коммутационных входа и один коммутационный выход
  • Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
  • Два локальных разъема
  • Энергосберегающий режим с возможностью переключения
  • Встроенный журнал
  • Контроль соединения
  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702529
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 365 (C-6-2017)
GTIN 4055626211992
Вес/шт. (без упаковки) 232,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь