Реле сопряжения - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выходных сигналов периферийных устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, несъемная винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До SIL 3 согласно МЭК 61508
  • Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
  • 1 цепь активации, 1 цепь диагностики
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702524
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 250 (C-6-2019)
GTIN 4055626280240
Вес/шт. (без упаковки) 71,494 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь