новые

Клеммы Inline - IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

Inline ECO, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD: 4 (Pt 1000), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с, cтепень защиты IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых входа
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Совместимые датчики: Pt 1000
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Диагностическая информация в слове технологических данных
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702501
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 143 (C-6-2017)
GTIN 4055626206035
Вес/шт. (без упаковки) 83,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь