Клеммы Inline - IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 2702497

Inline ECO, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 4, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Он служит для вывода аналоговых сигналов тока.
Данные вывода отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых канала вывода
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны тока: 4 мА ... 20 мA
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Разрешение: 12 бит
  • Диагностический индикатор

Коммерческие данные

Код заказа 2702497
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 118 (C-6-2019)
GTIN 4055626204499
Вес/шт. (без упаковки) 84,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь