Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, cтепень защиты IP67, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 5800 K, длина 616 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Цена:

Описание изделия

Этот светодиодный станочный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства станка.
Узкая конструкция обеспечивает возможность установки даже в условиях недостатка места.
Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать светильник для оптимального освещения.
Гладкая пластмассовая крышка предотвращает ослепление обслуживающего персонала.

Преимущества для Вас

  • Узкая конструкция обеспечивает возможность установки в условиях недостатка места.
  • Готовность к подсоединению благодаря подключенной подводящей линии длиной 3 м
  • Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
  • Класс защиты IP67 также делает возможным применение во влажной среде
  • Сертификат ETL допускает использование в Северной Америке
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов

Коммерческие данные

Код заказа 2702477
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 489 (C-6-2017)
GTIN 4055626213828
Вес/шт. (без упаковки) 700,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь