Модуль безопасности - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Модуль безопасности, Цифровые входы: 4 (для 2 цепей датчиков (1- или 2-канальных, антивалентных/эквивалентных)), для безопасного отключения сегментного напряжения за счет распределения потенциалов, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Модуль безопасности Inline ECO с цепями датчиков для применения в диапазоне 24 В станции Inline. Модуль контролирует две цепи датчиков. Цепи датчика могут быть одноканальными или двухканальными, антивалентными/эквивалентными.

Преимущества для Вас

  • Различные функции безопасности при помощи одного модуля
  • 2 цепи датчиков
  • Возможность каскадного подключения нескольких модулей
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Возможность использования в разных шинных системах
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702446
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 299 (C-6-2017)
GTIN 4055626178004
Вес/шт. (без упаковки) 182,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь