новые

Промышленный коммутатор - FL NAT SMN 8TX-M - 2702443

Коммутатор NAT

Интеллектуальный управляемый коммутатор Narrow NAT с восемью портами RJ45 на 10/100 Мбит/с и функцией маршрутизатора 1:1-NAT

Цена:

Описание изделия

Описание
FL NAT SMN 8TX - первое изделие в ассортименте продукции Phoenix Contact, объединяющее в себе функции NAT-маршрутизатора (NAT = Network Address Translation - трансляция сетевых адресов) и коммутатора. NAT-коммутатор имеет тонкий корпус толщиной с книгу, благодаря чему может устанавливаться в электротехнические шкафы и применяться практически в любых системах автоматизации.
Порт, через который осуществляется NAT-преобразование для сети верхнего уровня, - порт 1. Порты с 2 по 8 управляемого коммутатора используются для сетей нижнего уровня. FL NAT SMN 8TX может быть сконфигурирован или с помощью веб-сервера или SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления).
FL NAT SMN 8TX - первое комбинированное устройство, объединяющее в себе функции коммутатора (на уровне Layer2) и маршрутизатора (на уровне Layer3). Раньше приходилось приобретать два устройства, которые занимали в два раза больше места. Теперь же благодаря FL NAT SMN 8TX в свое распоряжение вы получаете всего один прибор с теми же самыми функциями, но по более привлекательной цене.
Функции коммутатора, включая зеркальное отображение портов, LLDP и механизмы резервирования, обеспечивают высокоэффективный обмен данными для семи портов сети на скорости 100 Мбит/с.

Для машиностроительных компаний всегда было проблематичным назначение своим машинам таких IP-адресов, которые могли бы быть интегрированы в IT-сети заказчика. Благодаря FL NAT SMN 8TX теперь имеется возможность назначать машинами и системам одинаковые IP-адреса и эти адреса могут после соответствующего преобразования использоваться в любом IP-пространстве корпоративной сети верхнего уровня. Эта функция блока известна как трансляция сетевых адресов - NAT.

Преимущества для Вас

  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Узкая конструкция
  • VLAN
  • SNMP
  • 1:1 NAT
  • Virtual NAT
  • 7 LAN-Ports
  • RSTP с быстрым переключением
  • Routing
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702443
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 420 (C-6-2017)
GTIN 4055626185231
Вес/шт. (без упаковки) 836,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь