Реле безопасности - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Предохранительное реле для аварийного останова и защитных дверей, а также лифтовых приложений до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический или ручной пуск, распознавание перекрестного замыкания, 3 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Рассчитано на лифтовые приложения согласно EN 81-20
  • Небольшая ширина корпуса, всего 22,5 мм
  • 3 цепи активации, 1 сигнальная цепь, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая, а также ручная активация
  • Дополнительный контроль с перекрестной схемой
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702412
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 222 (C-6-2019)
GTIN 4055626276953
Вес/шт. (без упаковки) 202,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь