Модуль расширения - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP - 2702383

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Расширение контактов до SILCL 3, кат. 4, PL e в сочетании с подходящим устройством обработки данных, 5 цепей активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат.4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061 в сочетании с подходящим устройством обработки данных
  • Небольшая ширина корпуса, всего 17,5 мм
  • Oдно- или двухканальное управление
  • 5 цепей активации, 1 цепь индикации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая активация
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702383
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 228 (C-6-2019)
GTIN 4055626145488
Вес/шт. (без упаковки) 210,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь