Функциональные клеммные модули Inline - IB IL SGI 2/P/EF-PAC - 2702373

На рисунке изображено стандартное изделие

Клеммный модуль аналогового ввода Inline для тензометрических датчиков, с принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 2 точных и быстрых входа, 4-, 6-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Данная клемма обеспечивает возможность использования точного и быстрого модуля ввода. Она предназначена для подключения весовых тензодатчиков, датчиков силы, датчиков давления массы и пр. Она имеет в своей основе тензометрические датчики (ТМД).
Подключение ТМД может осуществляться по 6- и 4-проводной схеме.
Измеряемое значение можно передавать на индикатор веса посредством последовательного интерфейса.
Имеются две возможности обмена данными:
- через технологические параметры
- через PCP-Compact (оба входа в объекте PCP Analog Values)
Отображение измеряемых величин производится в стандартных 16-разрядных числах.

Преимущества для Вас

  • 2 высокоточных входа для ТМД
  • Диапазоны измерения отрегулированы производителем по номинальным параметрам
  • Ручной ввод параметров
  • Возможность настройки обновления технологических параметров с шагом между 200 мкс и 100 мс
  • Возможность настройки в технологической среде путем регулировки участков
  • 2-точечная настройка
  • Подключение ТМД по 6- и 4-проводной схеме
  • Расширенное распознавание обрыва
  • Питание датчика до 115 мА (8 весовых тензодатчиков, 350 Ом на канал)
  • На каждом канале: сухой замыкающих контакт малого сопротивления
  • Последовательный интерфейс для внешней индикации весовых значений
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Тарирующее устройство
  • Уведомление о состоянии при достижении нулевой точки и состояния останова измеряемого значения

Коммерческие данные

Код заказа 2702373
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 163 (C-6-2017)
GTIN 4055626228464
Вес/шт. (без упаковки) 249,130 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь