новые

Устройство безопасного переключения - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - 2702357

Двухканальное реле частоты вращения и останова до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 безопасных релейных выхода, рассчитано на подключение энкодеров HTL, TTL или Sin/Cos, а также бесконтактных датчиков, втычная винтовая клемма, ширина: 22,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Контроль до трех различных скоростей и останова
  • Совместимость с датчиками движения различного типа
  • Простое параметрирование и мониторинг в режиме онлайн при помощи бесплатно скачиваемой программы PSRmotion
  • Релейные контакты с принудительной коммутацией, настраиваемые сигнальные выходы
  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702357
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 243 (C-6-2019)
GTIN 4055626133225
Вес/шт. (без упаковки) 196,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь