Модуль ввода-вывода - AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H - 2702291

Axioline F, Модуль цифрового ввода/вывода, Цифровые входы: 16 , 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Цифровые выходы: , 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Служит для регистрации и выдачи цифровых сигналов.Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5кГц.Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.
Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.
Время фильтрации 100 мкс позволяет пользователю в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц.
Выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
  • 24 В DC, 2,4 мА
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
  • Максимальная входная частота: 5 кГц
  • 8 цифровых выхода
  • 24 В DC, 2 A
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Минимальное время обновления менее  150 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702291
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 81 (C-6-2019)
GTIN 4055626071848
Вес/шт. (без упаковки) 111,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь