Модуль расширения ввода-вывода - RAD-AI4-U-IFS - 2702290

Модуль расширения ввода-вывода Radioline, 4 аналоговых входа напряжения (0 ... 5 В, 0 ... 10 В)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гальваническая развязка каналов
  • Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
  • простая замена модуля даже во время работы (горячая замена)
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи ручки с накаткой

Коммерческие данные

Код заказа 2702290
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 502 (C-8-2015)
GTIN 4055626076218
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь