Маршрутизатор - FL MGUARD RS4000 TX/TX-P - 2702259

На рисунке показан вариант изделия

Защитное устройство в металлическом корпусе, с допусками ATEX и IECex и расширенным диапазоном температуры, слот для SD-карт, OPC/Modbus-Inspector, интеллектуальный межсетевой экран с полным объемом функций для максимальной защиты и простого конфигурирования, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, от FW 8.5: VPN до 250 туннелей, мониторинг целостности системы CIFS, функция резервирования

Цена:

Описание изделия

Маршрутизатор с интеллектуальным межсетевым экраном и OPC/Modbus-Inspector, с допуском ATEX и IECex, от FW 8.5: VPN до 250 туннелей, мониторинг целостности системы CIFS, функция резервирования, металлический корпус, слот для SD-карт, расширенный диапазон температуры

Преимущества для Вас

  • Максимальная безопасность
  • Межсетевой экран OPC
  • Deep Packet Inspection
  • OPC-Inspector
  • Максимальная производительность
  • Центральный инструмент управления

Коммерческие данные

Код заказа 2702259
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 339 (C-6-2019)
GTIN 4055626064161
Вес/шт. (без упаковки) 660,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь