Светодиодная лампа распредшкафа - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Светодиодная лампа распредшкафа, широкодиапазонный вход AC, цветовая температура 4000 К, детектор движения, тип розеток E (напр. для Франции и Бельгии)

Цена:

Описание изделия

Светодиодный светильник предназначен для освещения электрошкафов. Интегрированные оптические элементы обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа. Монтаж без использования инструмента при помощи встроенной системы защелкивающихся крючков. При этом возможно подсоединение нескольких светильников в ряд. Включение и выключение светильника производится при помощи встроенного датчика движения.

Преимущества для Вас

  • Монтаж без инструмента благодаря встроенной системе фиксаторов
  • Применение во всем мире благодаря широкодиапазонному входу перем. тока
  • Встроенный датчик движения экономит затраты на размещение и установку дверного позиционного выключателя
  • Розетка дает возможность эксплуатации внешних устройств даже при отсутствии напряжения в электрошкафу
  • Экономия затрат на разводку при расположенных в ряд электрошкафах благодаря последовательному соединению
  • Оптимальное освещение электрошкафа благодаря интегрированным оптическим элементам
  • Срок службы светодиодов, 50 000 ч (значение L70), позволяет исключить необходимость замены ламп

Коммерческие данные

Код заказа 2702228
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 501 (C-6-2019)
GTIN 4055626057521
Вес/шт. (без упаковки) 886,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь