Клеммы Inline - IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC - 2702133

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 2, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 4-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 2 цифрого выхода
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 2 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 4 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2702133
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 131 (C-6-2019)
GTIN 4046356981781
Вес/шт. (без упаковки) 61,000 GRM