Устройство сопряжения с шиной - IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC - 2702132

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 8 , 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: , 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный соединитель со встроенными вводами-выводами предназначен для применения в сети PROFIBUS и является связующим звеном с системой ввода-вывода Inline.
К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 61 устройства Inline.
Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл GSD.
Данный файл можно загрузить с нашего сайта phoenixcontact.net/products.

Преимущества для Вас

  • Подключение PROFIBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
  • 8 встроенных цифровых входов, 4 цифровых выхода
  • Возможность подключения максимум 16 PCP-потребителей
  • DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2
  • Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
  • Функции I&M
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • IO-Link-Call
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702132
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 109 (C-6-2019)
GTIN 4046356981774
Вес/шт. (без упаковки) 339,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь