Реле безопасности - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC - 2702096

Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы, световой завесы до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, контроль поперечного подключения, перезапускаемый, задержка срабатывания 0,2 с - 60 с, 2 цепи активации, US = 24 В пост. тока, вставные винтовые клеммы

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Одно- и двухканальное управление
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702096
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 258 (C-6-2017)
GTIN 4046356952484
Вес/шт. (без упаковки) 108,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь