Реле безопасности - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP - 2702095

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Предохранительное реле для аварийного останова, защитных дверей, световых завес до SILCL 1, кат. 1, PL c, 1- или 2-канальный режим, распознавание перекрестного замыкания, возможность перезапуска, задержка срабатывания от 0,2 с до 60 с, 2 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 1/PL c согласно ISO 13849-1, SILCL1 согласно МЭК 62061
  • В зависимости от приложения до кат.3/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Одно- и двухканальное управление
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702095
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 226 (C-6-2019)
GTIN 4046356952477
Вес/шт. (без упаковки) 126,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь