Оптический элемент - PSD-S OE LED MC - 2702090

Светодиодный элемент непрерывного свечения, 24 В DC, 7 цветов

Цена:

Описание изделия

Многоцветный СИД-элемент непрерывного свечения предусмотрен для сигнализации, например, состояний машины. Оптический элемент может светить красным, зеленым, желтым, синим, белым, фиолетовым и бирюзовым светом. Цвет выбирается при помощи различных комбинаций управляющих сигналов с соединительного элемента сигнальных колонок.

Преимущества для Вас

  • 7 цветов в одном элементе
  • Любые комбинации
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
  • Малая потребляемая мощность
  • Степень защиты IP65

Коммерческие данные

Код заказа 2702090
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 515 (C-6-2019)
GTIN 4046356943185
Вес/шт. (без упаковки) 77,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь