Модуль ввода-вывода - AXL F AI2 AO2 1H - 2702072

Axioline F, Модуль аналогового ввода/вывода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации и вывода аналоговых сигналов напряжения и тока.

Преимущества для Вас

  • 2 аналоговых дифференциальных канала ввода
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
  • 2 аналоговых выхода
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
  • Обновление технологических данных < 150 мкс
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702072
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 84 (C-6-2019)
GTIN 4046356933124
Вес/шт. (без упаковки) 195,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь