Модуль ввода-вывода - AXL F AI4 I XC 1H - 2702007

На рисунке изображено стандартное изделие

Axioline F XC, Модуль аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, встроенный блок питания датчиков, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации аналоговых сигналов тока.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать модули в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых, биполярных каналов ввода для подключения сигналов тока
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Одновременное считывание всех каналов при помощи функции одновременной выборки
  • Высокий коэффициент переходного затухания между каналами благодаря разделенным сигнальным цепям
  • Особенно устойчив к помехам, вызываемым электромагнитным излучением
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702007
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 82 (C-6-2019)
GTIN 4046356900997
Вес/шт. (без упаковки) 145,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь