Коммуникационный модуль - AXL F RS UNI XC 1H - 2702006

На рисунке изображено стандартное изделие

Коммуникационный модуль Axioline F, модель для применения в экстремальных условиях, для последовательной передачи данных, 1 настраиваемый интерфейс RS‑485/422 или RS‑232 (включая цокольный модуль шины и штекеры)

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать модули в экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • Последовательный канал ввода-вывода в исполнении RS-232, RS-422 и RS-485
  • Поддержка различных протоколов
  • Возможность настройки скорости передачи данных до 250000 бод
  • Настройка параметров через канал PDI
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Частично лакированные печатные платы

Коммерческие данные

Код заказа 2702006
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 120 (C-6-2017)
GTIN 4046356909587
Вес/шт. (без упаковки) 187,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь