Регистратор данных - SD FLASH 512MB ILDLC FLEX - 2701873

Рисунок аналогичный

Карта памяти SD FLASH с приложением для регистрации данных FLEX

Цена:

Описание изделия

Карта памяти с приложением SD FLASH 512MB ILDLC FLEX в сочетании с контроллером Inline ILC 151 GSM/GPRS заменяет устройство оперативной регистрации данных PSK DL FLEX. К контроллеру могут быть подсоединены максимум 3 цифровых входных или выходных клеммы и максимум 4 аналоговых входных или выходных клеммы системы Inline. Подсоединенные клеммы распознаются контроллером и вводятся в эксплуатацию автоматически.
Параметризация регистратора данных позволяет выбирать между различными каналами передачи данных. При помощи него можно передавать цифровую и аналоговую информацию о состоянии в виде СМС или сообщения электронной почты. Дополнительно регистратор может записывать информацию напрямую в заранее подготовленную базу данных SQL.
Особенности:
- Ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
- Прямой обмен данными с базой данных SQL
- Интерфейс Ethernet (10/100)
- Интегрированный FTP- и Web-сервер
- Интегрированный модем GSM/GPRS
- С возможностью расширения

Преимущества для Вас

  • Ввод в эксплуатацию без знания языков программирования
  • Лицензионный ключ для прикладной программы
  • Гибкая возможность расширения
  • Прямой обмен данными с базой данных SQL

Коммерческие данные

Код заказа 2701873
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 349 (NTK-2014)
GTIN 4046356868693
Вес/шт. (без упаковки) 8,500 GRM