Комплект для ввода в эксплуатацию - ILC 131 STARTERKIT - 2701835

Стартовый комплект ILC 131, вкл. ILC 131 ETH, коммутационную панель, блок питания, принадлежности и кабель с тестовой системой

Цена:

Описание изделия

Испытайте коммуникационные возможности компактных устройств управления ILC 131 ETH! С помощью этих компактных устройств управления возможна недорогая автоматизация функциональных модулей малого и среднего размера. Основные характеристики компактных устройств управления - возможность модульного расширения, простое программирование и высокая производительность. Чтобы убедить вас в высокой эффективности модулей ILC 131 ETH, мы подготовили этот стартовый комплект. В состав комплекта входят клеммные модули цифрового и аналогового ввода-вывода, а также имитационные модули. Кроме того, пользователю предоставляются примеры проектов для PC WORX EXPRESS и Web-сервера.

Преимущества для Вас

  • Встроенные входы/выходы: 8 / 4
  • Время обработки 1000 команд: 90 мкс (битовые типы данных), 1,7 мс (смешанный тип данных)
  • Память для программ/данных: 192 кБ / 192 кБ
  • Память для постоянного хранения данных: 8 кБ
  • Параметры питания: 24 В DC
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2701835
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 90 (C-6-2017)
GTIN 4046356858588
Вес/шт. (без упаковки) 4 440,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь