Оптический элемент - CSD-SL 300 YE - 2701787

Светодиодная сигнальная лампа, 24 В пост. желтая, зеленая, коммуникация INTERBUS

Цена:

Описание изделия

Светодиодные сигнальные лампы для морских условий отличаются надежностью и энергоэффективностью и могут использоваться в светосигнальных установках, например, шлюзах.
Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты.
Светодиодный излучатель сигнала 300 поставляется с лампами различных цветов в соответствии с основными стандартами (например, рекомендация IALA E200-1 и CIE 1931).
Через полевую шину пользователь может получать множество важной диагностической информации и данных о состоянии.

Преимущества для Вас

  • Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931
  • Функция обеспечения отказоустойчивости
  • Надежное соединение с устройством управления на расстоянии 400 метров
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Возможности программирования в зависимости от области применения
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 65 000 часов
  • Угол отражения: 9° x 30°
  • Светодиодная технология
  • Передача данных по полевой шине

Коммерческие данные

Код заказа 2701787
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 497 (C-6-2017)
GTIN 4046356863780
Вес/шт. (без упаковки) 3 860,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь