Сенсорная панель - TP 5170C - 2701721

Сенсорная панель с 43,2 cm / 17"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 1024 Пиксел (SXGA), 65536 цветов, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации

Коммерческие данные

Код заказа 2701721
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 125 (C-8-2013)
GTIN 4046356803847
Вес/шт. (без упаковки) 9,830 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь