Промышленный ПК - BL BPC 2000 - 2701712

Изображено без опционального гнезда расширения BL BPC 2000 SATA.

Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20 и с энергоэффективным четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N2930. Опции для памяти большой емкости в форматах CFast, HDD и SSD.

Цена:

Описание изделия

Basicline BPC 2000 - это конфигурируемый блочный ПК для настенного монтажа или для установки на монтажной рейке. Basicline BPC 2000 представляет собой ПК, оснащенный четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N2930. Он отличается хорошей сбалансированностью в использовании вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективности. Благодаря компактным размерам, безвентиляторной конструкции и большому количеству разъемов ввода-вывода Basicline BPC 2000 может использоваться для применения в самых разных областях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к устройствам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485.

Слот дисковода входит в комплект поставки только в оригинальной конфигурации с накопителями данных SSD или HDD.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальный подбор конфигурации
  • Поддержка встроенных операционных систем
  • Возможна установка на монтажных рейках и настенный монтаж
  • Три COM-порта
  • Безвентиляторное исполнение

Коммерческие данные

Код заказа 2701712
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 25 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 1 587,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь