Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-100 365 - 2701693

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, cтепень защиты IP67, угол отражения 100 °, цветовая температура 5000 K, длина 365 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, возможность последовательного подключения, Переключение, Режим вспышки, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, включая принадлежности для монтажа

Цена:

Описание изделия

Светодиодный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства машины. Проводниками для датчиков/исполнительных элементов M12 светильники последовательно подсоединяются, а их интерфейс позволяет включать и отключать их, постоянно регулировать или эксплуатировать в режиме вспышки. При этом встроенная высококачественная оптика предотвращает ослепление обслуживающего машину персонала.

Преимущества для Вас

  • Однородное и неслепящее освещение благодаря новейшей оптике
  • Триплекс обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
  • Два входа PWM для регулирования света и импульсного режима
  • Оповещение о неисправности через цифровой выход
  • Защита от перепутывания полярности, слишком высоких напряжения питания и температуры
  • Коммутация через проводники для кабеля/исполнительного элемента с системой быстрой фиксации M12 SPEEDCON
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов

Коммерческие данные

Код заказа 2701693
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783392
Вес/шт. (без упаковки) 1 150,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь