Клемма - GE 35/2-B - 2701569

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение: 0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 34,8 мм, высота: 44,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Цена:

Преимущества для Вас

  • Два монтажных винта на каждом блоке
  • Защита от прикосновений

Коммерческие данные

Код заказа 2701569
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 561 (C-1-2017)
GTIN 4046356182379
Вес/шт. (без упаковки) 130,200 GRM