Элементы системы радиосвязи - PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL - 2701563

Комплект с допуском C UL US для системы радиосвязи WIN на базе сигнальных колонн, состоящий из ведущего устройства с антенной, трех ведомых устройств, компакт-диска с ПО, USB-кабеля (3 м), четырех резиновых опор и креплений для настенного монтажа ведущего устройства

Цена:

Преимущества для Вас

  • Доукомплектование имеющихся сигнальных колонн без дополнительной разводки
  • Одновременное получение данных от 50 радиоэлементов
  • Возможность параллельного использования с другими радиоприложениями
  • Дальность действия радиоэлемента при свободной видимости до 300 м
  • Возможность передачи уведомлений о помехах по электронной почте
  • Встроенный повторитель для повышения дальности действия в каждом радиоэлементе

Коммерческие данные

Код заказа 2701563
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356802000
Вес/шт. (без упаковки) 518,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь